Tubo antistatico per preumatica generale (Conducibilitá) UE

Tubo antistatico per preumatica generale (Conducibilitá) UE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Conductive polyurethane elastomer is used in this antistatic tube UE.
· Does not accumulate static electricity, and prevents sparks (Surface resistance: 105 to 103 Ohms).
· Excellent flexibility.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UE-4-4X2.5-BK-20M
UE-4-6X4-BK-20M
UE-4-12X8-BK-20M
UE-4-12X8-BK-100M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(M)

42.84 €

1 Disponibile 8 giorni 4Fino a 42.5Fino a 31020

70.48 €

1 34 giorni 6Fino a 64Fino a 41520

175.10 €

1 34 giorni 12Fino a 158Fino a 83520

802.24 €

1 8 giorni 12Fino a 158Fino a 835100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Tipo antistatico Colore Nero
Materiale, uretano Elastomero poliuretano conduttivo Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::80 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::0.8

Supporto tecnico