Tubo ad avvolgimento a spirale in Nylon S

Tubo ad avvolgimento a spirale in Nylon S
  • Sconto volumi elevati
A highly resilient nylon coil tube S that does not elongate easily by losing elasticity.

[Features]
· A coil tube that is highly resilient and does not elongate easily by losing elasticity.
· The tubes have superior heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S1/4-OR-30M
S3/8-OR-30M
S3/16-OR-30M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione]

65.52 €

1 35 giorni 7.85Fino a 86.35Fino a 7

109.25 €

1 6 giorni 11.80Fino a 159.53Fino a 10

66.98 €

1 8 giorni 5.95Fino a 64.76Fino a 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard Colore Arancione
Numero tubo(Conduttore) 1 Materiale: nylon Nylon Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::100
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::1.2 Lunghezza(M) 30

Supporto tecnico