Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N1-1-1/4-BK-20M |
N1-1-1/4-MW-20M |
N1-1-1/4-MW-100M |
N1-4-6X4-BK-20M |
N1-4-6X4-BK-100M |
N1-4-6X4-MW-20M |
N1-4-6X4-MW-100M |
N1-4-8X6-BK-20M |
N1-4-8X6-MW-20M |
N1-4-8X6-MW-100M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | Nero | 23 | ~4.0 | 20 | ||
41.61 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | Bianco latte | 23 | ~4.0 | 20 | ||
189.51 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | Bianco latte | 23 | ~4.0 | 100 | ||
41.77 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 20 | ~5.0 | 20 | ||
150.68 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 20 | ~5.0 | 100 | ||
62.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Bianco latte | 20 | ~5.0 | 20 | |
145.91 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Bianco latte | 20 | ~5.0 | 100 | ||
53.56 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Nero | 30 | ~3.3 | 20 | ||
53.56 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Bianco latte | 30 | ~3.3 | 20 | ||
175.65 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Bianco latte | 30 | ~3.3 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza | Materiale: nylon | Nylon resistente alla pressione / duro |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::120 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza(M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali