Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.60 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | 30 | ~1.1 | 20 | ||
565.58 € | 1 | 8 giorni | 9.53 | Fino a 10 | 6.99 | Fino a 7 | 50 | ~1.1 | 20 | ||
78.82 € | 1 | 8 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | 20 | ~1.5 | 20 | ||
275.33 € | 1 | 8 giorni | 3 | Fino a 3 | 2 | Fino a 2 | 20 | ~1.5 | 100 | ||
131.70 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 25 | ~2.5 | 20 | ||
637.39 € | 1 | 8 giorni | 4 | Fino a 4 | 3 | Fino a 3 | 30 | ~0.9 | 100 | ||
192.43 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 30 | ~1.6 | 20 | ||
820.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 30 | ~1.6 | 100 | ||
271.78 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 50 | ~1.1 | 20 | ||
344.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 8 | Fino a 8 | 70 | ~0.8 | 20 | ||
1,724.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | Fino a 10 | 8 | Fino a 8 | 70 | ~0.8 | 100 | ||
424.23 € | 1 | 14 giorni | 12 | Fino a 15 | 10 | Fino a 10 | 100 | ~0.7 | 20 | ||
2,121.19 € | 1 | 8 giorni | 12 | Fino a 15 | 10 | Fino a 10 | 100 | ~0.7 | 100 | ||
91.20 € | 1 | 8 giorni | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 7 | ~1.5 | 20 | ||
358.36 € | 1 | 14 giorni | 3.18 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 7 | ~1.5 | 100 | ||
268.70 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 3.96 | Fino a 4 | 45 | ~1.7 | 20 | ||
516.36 € | 1 | 14 giorni | 9.53 | Fino a 10 | 6.35 | Fino a 7 | 60 | ~1.5 | 20 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Fluororesina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Colore | Semi-trasparente |
Materiale, fluororesina | Resina PFA | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -65::260 |
Configura
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza(M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali