Tubo in resina poliolefine per impianto idraulico pulito (Flessibile) PL

Tubo in resina poliolefine per impianto idraulico pulito (Flessibile) PL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A clean tube suitable for equipment and applications with fluids such as clean air, N2 gas, pure water, and various chemicals fluids.
· Environmentally friendly eco-type tube.
· Only carbon dioxide generated when it is incinerated (750°C); no toxic gases such as nitrogen oxides (Nox) and sulfur oxides (Sox) are produced. No dioxin is generated at all.
· Manufactured in a clean room. Tube ends are capped and sealed. Shipped in heat-sealed packaging.
· Special polyolefin resin with high water barrier performance and flexibility.
· Low cost compared to fluorocarbon resin tubes.
· Compliant with the MHLW Ministerial Notification No. 201 (2006), MHW Ministerial Notification No. 370 (1959), Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL-1-1/2-BK-20M
PL-1-1/2-MW-20M
PL-1-1/2-MW-100M
PL-1-1/2-RE-20M
PL-1-1/2-RE-100M
PL-1-1/4-BK-20M
PL-1-3/8-BK-20M
PL-1-3/8-MW-20M
PL-1-3/8-MW-100M
PL-4-4X2-BK-20M
PL-4-4X2-BK-100M
PL-4-4X2-BU-20M
PL-4-4X2-GN-20M
PL-4-4X2-MW-20M
PL-4-4X2-MW-100M
PL-4-4X2-RE-20M
PL-4-4X2-YL-20M
PL-4-6X4-BK-20M
PL-4-6X4-BK-100M
PL-4-6X4-BU-100M
PL-4-6X4-MW-20M
PL-4-6X4-MW-100M
PL-4-6X4-YL-20M
PL-4-6X4-YL-100M
PL-4-8X6-BK-20M
PL-4-8X6-BU-20M
PL-4-8X6-BU-100M
PL-4-8X6-MW-20M
PL-4-8X6-MW-100M
PL-4-8X6-YL-20M
PL-4-10X7.5-MW-20M
PL-4-10X7.5-MW-100M
PL-4-10X8-BK-20M
PL-4-10X8-BU-20M
PL-4-10X8-MW-20M
PL-4-10X8-MW-100M
PL-4-10X8-YL-20M
PL-4-12X9-BK-20M
PL-4-12X9-GN-20M
PL-4-12X9-MW-20M
PL-4-12X9-RE-20M
PL-4-12X9-RE-100M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
Lunghezza
(M)

71.55 €

1 6 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Nero55~0.720

71.55 €

1 8 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Bianco latte55~0.720

229.76 €

1 10 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Bianco latte55~0.7100

65.76 €

1 8 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Rosso55~0.720

249.99 €

1 8 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Rosso55~0.7100

31.51 €

1 6 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5Nero30~0.720

53.58 €

1 8 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Nero40~0.720

48.86 €

1 6 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Bianco latte40~0.720

188.01 €

1 8 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Bianco latte40~0.7100

31.62 €

1 6 giorni 4Fino a 42Fino a 2Nero15~1.520

100.34 €

1 8 giorni 4Fino a 42Fino a 2Nero15~1.5100

28.71 €

1 6 giorni 4Fino a 42Fino a 2Blu15~1.520

31.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4Fino a 42Fino a 2[Verde] Verde15~1.520

31.62 €

1 6 giorni 4Fino a 42Fino a 2Bianco latte15~1.520

95.49 €

1 6 giorni 4Fino a 42Fino a 2Bianco latte15~1.5100

28.71 €

1 35 giorni 4Fino a 42Fino a 2Rosso15~1.520

28.71 €

1 8 giorni 4Fino a 42Fino a 2Giallo15~1.520

31.67 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero25~1.020

103.51 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero25~1.0100

110.67 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Blu25~1.0100

31.67 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte25~1.020

103.50 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Bianco latte25~1.0100

31.67 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo25~1.020

110.67 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4Giallo25~1.0100

35.71 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Nero35~0.720

35.71 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Blu35~0.720

124.79 €

1 8 giorni 8Fino a 86Fino a 6Blu35~0.7100

35.71 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 6Bianco latte35~0.720

120.71 €

70.01 €

1 Stesso giorno

Stock

8Fino a 86Fino a 6Bianco latte35~0.7100

35.71 €

1 8 giorni 8Fino a 86Fino a 6Giallo35~0.720

49.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco latte45~0.720

159.35 €

1 8 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8Bianco latte45~0.7100

41.57 €

1 6 giorni 10Fino a 108Fino a 8Nero45~0.520

45.55 €

1 8 giorni 10Fino a 108Fino a 8Blu45~0.520

41.57 €

1 6 giorni 10Fino a 108Fino a 8Bianco latte45~0.520

131.79 €

1 6 giorni 10Fino a 108Fino a 8Bianco latte45~0.5100

45.55 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 108Fino a 8Giallo45~0.520

64.99 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 9Nero55~0.720

64.99 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 9[Verde] Verde55~0.720

59.55 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 9Bianco latte55~0.720

64.99 €

1 8 giorni 12Fino a 159Fino a 9Rosso55~0.720

227.02 €

1 8 giorni 12Fino a 159Fino a 9Rosso55~0.7100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Resina poliolefinica speciale
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -60::80

Supporto tecnico