Giunto Q.D.C. serie 101, con filettatura maschio, 101C4-M

Giunto Q.D.C. serie 101, con filettatura maschio, 101C4-M
  • Sconto volumi elevati
With the 101C4-M, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve opens automatically.
·Lineup includes SU304 models (produced per order).
·Model with integrated PushOne fitting is available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
101C4-2M
101C4-4M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura T (R)

18.07 €

1 8 giorni 1/8

18.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Giunto
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico