Giunto Q.D.C. serie 101, con filettatura femmina 101C4-F

Giunto Q.D.C. serie 101, con filettatura femmina 101C4-F
  • Sconto volumi elevati
Connecting the coupler side and nipple side of the 101C4-F automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple; simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler valve will automatically open.
· Our product lineup includes items made with SU304 (production per order).
· Line up of parts with integrated Push One fittings is available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
101C4-2F
101C4-4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura T (Rc)

18.13 €

1 6 giorni 1/8

18.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina Maschio/Femmina Giunto
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico