Codice articolo del costruttore: 101N4-4H
Marca: NITTA
Prezzo: 4.61 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
101N4-4H
Tipo | Standard | Tipo giunto | Per portagomma | Maschio/Femmina | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.0 |
Tipo di tubo applicabile | φ8 tubo flessibile | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 |
Si trova sulla pagina di Giunto Q.D.C serie 101, con nipplo per tubi φ8, 101N4-H, il codice articolo è il seguente: 101N4-4H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101N4-4H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali