Giunto Q.D.C. serie 101, con nipplo con filettatura maschio 101N4-M

Giunto Q.D.C. serie 101, con nipplo con filettatura maschio 101N4-M
With the 101N4-M, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Our product lineup includes SU304-made items (production per order).
· A lineup of push one fitting integrated types is available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
101N4-2M
101N4-4M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura T (R)

3.97 €

1 8 giorni 1/8

4.00 €

1 6 giorni 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Nipplo
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico