Giunto Q.D.C. serie 101, con nipplo e filettatura femmina 101N4-F

Giunto Q.D.C. serie 101, con nipplo e filettatura femmina 101N4-F
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
PushOne fitting integrated type.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple: simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve. When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Product line-up includes SUS304 items (production per order).
· A type with PushOne fitting integrated is available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
101N4-2F
101N4-4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura T (Rc)

4.88 €

2.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8

4.28 €

1 6 giorni 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina Maschio/Femmina Nipplo
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico