Giunto Q.D.C. serie 103, tubo U5, con portagomma 103C-H

Giunto Q.D.C. serie 103, tubo U5, con portagomma 103C-H
With the 103C-HL, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103C-25H
103C-40H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tubo applicabile

10.33 €

1 8 giorni U5-4-4×2.5

10.99 €

10 8 giorni U5-4-6X4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Portagomma Maschio/Femmina Giunto
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni con olio idraulico multiuso)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico