Serie MC-VS

Serie MC-VS
The MC wheel is an industrial wheel that makes use of the good qualities of MC nylon and MC-E nylon materials. A high performance wheel that makes up for the shortcomings of rubber and iron.

[Features]
· The maximum allowable load is slightly smaller than the MC-VB series thanks to the stainless steel bearing.
· The materials used for the bearing are SUS-440C for the inner and outer ring laces and balls and SUS-304 for the retainer and shield plate.
· The snap ring made from SUS-304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC-VS75X32
MC-VS100X34
MC-VS130X42
MC-VS150X44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico max ammesso
(N)

91.78 €

1 14 giorni 753210363334

107.73 €

1 14 giorni 1003412384413

191.01 €

1 14 giorni 1304220506865

225.63 €

1 14 giorni 1504420529414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon MC Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico