Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MC501CDR9-10-600-1200 |
MC501CDR9-12-600-1200 |
MC501CDR9-15-600-1200 |
MC501CDR9-20-600-1200 |
MC501CDR9-25-600-1200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
600.03 € | 1 | 14 giorni | 10 | ||
719.55 € | 1 | 14 giorni | 12 | ||
898.88 € | 1 | 14 giorni | 15 | ||
1,250.76 € | 1 | 14 giorni | 20 | ||
1,448.88 € | 1 | 14 giorni | 25 |
Loading...
Materiale | Nylon MC | Grado | Tipo conduttivo | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza lavorazione fori | Larghezza(mm) | 600 | Lunghezza(mm) | 1200 |
Specifiche | Lunghezza standard | Nome materiale | MC501CD R9 |
Configura
Proprietà di base
Spessore piastra(mm)
Tipo
Attributi opzionali