Piastre in PET-P Ertalyte (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PET100-8-610-1000
PET100-10-610-1000
PET100-12-610-1000
PET100-15-610-1000
PET100-25-610-1000
PET100-30-610-1000
PET100-35-610-1000
PET100-40-610-1000
PET100-45-610-1000
PET100-50-610-1000
PET100-60-610-1000
PET100-70-610-1000
PET100-100-610-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)

267.30 €

1 14 giorni 8

337.18 €

1 14 giorni 10

399.42 €

1 14 giorni 12

496.61 €

1 14 giorni 15

827.10 €

1 14 giorni 25

990.55 €

1 14 giorni 30

1,157.45 €

1 14 giorni 35

1,504.00 €

1 14 giorni 40

1,488.18 €

1 14 giorni 45

1,651.55 €

1 14 giorni 50

1,982.06 €

1 14 giorni 60

2,312.63 €

1 14 giorni 70

3,300.36 €

1 14 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PET Grado Standard Colore Bianco
Lavorazione fori Senza lavorazione fori Larghezza(mm) 610 Lunghezza(mm) 1000
Specifiche Lunghezza standard Nome materiale Ertalyte® PET-P

Supporto tecnico