Ketron® PEEK is a material that is extruded from polyetheretherketone resin (PEEK). A super engineering thermoplastic that provides balanced chemical resistance, mechanical coatability, and machinability, with a continuous operating temperature of 250°C.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PK450CA-10-525-1000 |
PK450CA-10-525-500 |
PK450CA-16-305-1000 |
PK450CA-16-305-500 |
PK450CA-16-610-1000 |
PK450CA-20-305-1000 |
PK450CA-20-305-500 |
PK450CA-20-610-1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Spessore piastra (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,796.42 € | 14 giorni | 10 | 525 | 1000 | ||
2,992.25 € | 14 giorni | 10 | 525 | 500 | ||
5,092.64 € | 14 giorni | 16 | 305 | 1000 | ||
2,548.41 € | 14 giorni | 16 | 305 | 500 | ||
10,295.33 € | 14 giorni | 16 | 610 | 1000 | ||
6,217.85 € | 14 giorni | 20 | 305 | 1000 | ||
3,111.02 € | 14 giorni | 20 | 305 | 500 | ||
12,571.92 € | 14 giorni | 20 | 610 | 1000 |
Loading...
Materiale | PEEK | Grado | Tipo conduttivo | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza lavorazione fori | Specifiche | Lunghezza standard | Nome materiale | Ketron CA30 PEEK |
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.