Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521.51 € | 1 | 13 giorni | 12 | 1000 | 2000 | ||
658.31 € | 1 | 13 giorni | 15 | 1000 | 2000 | ||
863.35 € | 1 | 15 giorni | 20 | 1000 | 2000 | ||
1,078.56 € | 1 | 15 giorni | 25 | 1000 | 2000 | ||
1,293.85 € | 1 | 15 giorni | 30 | 1000 | 2000 | ||
1,509.07 € | 1 | 15 giorni | 35 | 1000 | 2000 | ||
1,724.28 € | 1 | 15 giorni | 40 | 1000 | 2000 | ||
1,939.50 € | 1 | 15 giorni | 45 | 1000 | 2000 | ||
2,154.79 € | 1 | 15 giorni | 50 | 1000 | 2000 | ||
2,374.15 € | 1 | 15 giorni | 55 | 1000 | 2000 | ||
1,648.86 € | 1 | 15 giorni | 60 | 1000 | 1200 | ||
1,786.04 € | 1 | 15 giorni | 65 | 1000 | 1200 | ||
1,923.43 € | 1 | 15 giorni | 70 | 1000 | 1200 | ||
2,060.68 € | 1 | 15 giorni | 75 | 1000 | 1200 | ||
2,198.35 € | 1 | 15 giorni | 80 | 1000 | 1200 | ||
2,335.60 € | 1 | 15 giorni | 85 | 1000 | 1200 | ||
1,237.78 € | 1 | 15 giorni | 90 | 600 | 1000 | ||
1,375.17 € | 1 | 15 giorni | 100 | 600 | 1000 | ||
1,799.42 € | 1 | 15 giorni | 110 | 600 | 1000 | ||
1,961.47 € | 1 | 15 giorni | 120 | 600 | 1000 | ||
2,119.01 € | 1 | 15 giorni | 130 | 600 | 1000 | ||
2,288.47 € | 1 | 15 giorni | 140 | 600 | 1000 | ||
2,453.28 € | 1 | 15 giorni | 150 | 600 | 1000 |
Loading...
Materiale | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Grado | Standard | Colore | Bianco traslucido |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza lavorazione fori | Specifiche | Lunghezza standard | Nome materiale | Barra 1000NA UHMW-PE |
Configura
Proprietà di base
Spessore piastra(mm)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Attributi opzionali