Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRC-20PB-400 |
GRC-30PB-1200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (prima della contrazione) (mm) | Diametro interno (dopo contrazione) (mm) | Lunghezza (m) | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | 8 giorni | 21.5 | 19.5 | 0.4 | 20PB | ||
182.85 € | 1 | 24 giorni | 32 | 29 | 1.2 | 30PB |
Loading...
Materiale | PFA conduttivo | Colore | Nero | Ritardante di fiamma | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Adesivo | N/A | Applicazione/funzione speciale | Termoresistenza / Resistenza agli agenti chimici / Protezione cariche elettrostatiche | (Riferimento) Temperatura d'esercizio massima(°C) | 260 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno (prima della contrazione)(mm)
Diametro interno (dopo contrazione)(mm)
Lunghezza(m)
Nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali