Tubo termoretraibile a diametro piccolo EIT in fluororesina PFA / FEP

Tubo termoretraibile a diametro piccolo EIT in fluororesina PFA / FEP
A small-diameter fluororesin heat shrink tube optimal for connector or temperature sensor electric insulation applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EIT-1.5P
EIT-3P
EIT-4F
EIT-5P
EIT-7P
EIT-9F
EIT-10F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (prima della contrazione)
(mm)
Diametro interno (dopo contrazione)
(mm)
Materiale Colore Nominale (Riferimento) Temperatura d'esercizio massima
(°C)

20.35 €

10 9 giorni 1.81.4[Fluororesina] PFASemi-trasparente1.5P260

19.30 €

10 9 giorni 3.53.0[Fluororesina] PFASemi-trasparente3P260

18.32 €

10 10 giorni 4.53.3[Fluororesina] FEPBianco latte4F200

23.23 €

1 6 giorni 5.24.2[Fluororesina] PFASemi-trasparente5P260

29.02 €

10 8 giorni 7.16.3[Fluororesina] PFASemi-trasparente7P260

27.39 €

1 5 giorni 10.67.4[Fluororesina] FEPBianco latte9F200

32.54 €

1 6 giorni 12.58.8[Fluororesina] FEPBianco latte10F200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 1 Ritardante di fiamma N/A Adesivo N/A
Applicazione/funzione speciale Termoresistenza / Resistenza agli agenti chimici / Proprietà di isolamento

Supporto tecnico