Tubo termoretraibile GRC in fluororesina PFA / FEP (Codici componente)

Tubo termoretraibile GRC in fluororesina PFA / FEP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A fluororesin heat shrink tube with excellent insulation and non-adhesive properties, optimal for roll covers. * Includes anti-static characteristics

[Features]
· Optimal for roll covers. A fluororesin heat shrink tube with excellent resistance against various conditions.
· GRC is a heat shrink tube using fluororesin PFA/FEP that was developed to be mainly applied to roll covers.
· The excellent characteristics of fluororesin can be applied simply by heat shrinking GRC on a roll surface.
· Excellent insulation, non-adhesiveness (difficult for dirt to adhere) and chemical resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRC-17P-1000
GRC-20P-400
GRC-27P-1200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (prima della contrazione)
(mm)
Diametro interno (dopo contrazione)
(mm)
Lunghezza
(m)
Nominale

88.86 €

45.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1916.5117P

74.06 €

1 5 giorni 2118.50.420P

142.94 €

1 19 giorni 30241.227P

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PFA Colore Semi-trasparente Ritardante di fiamma N/A
Adesivo N/A Applicazione/funzione speciale Termoresistenza / Resistenza agli agenti chimici / Proprietà di isolamento (Riferimento) Temperatura d'esercizio massima(°C) 260

Supporto tecnico