Giunto ad anello giunto ad anello RS

Giunto ad anello giunto ad anello RS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ring type joint for connecting copper tube, equipment or devices.
· Connection can be performed without any specialized tools

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS-1102
RS-1103
RS-1104
RS-1105
RS-1106
RS-1108
RS-1110
RS-1202
RS-1203
RS-1204
RS-1206
RS-1208
RS-1212
RS-1302
RS-1303
RS-1304
RS-1305
RS-1306
RS-1308
RS-1310
RS-1312
RS-1315
RS-1403
RS-1404
RS-1406
RS-1408
RS-1410
RS-1412
RS-1415
RS-1460
RS-1604
RS-1605
RS-1606
RS-1612
RS-1615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

3.25 €

1.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/8B(6A)

4.40 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/8B(6A)

2.80 €

1.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame4-41/8B(6A)

2.80 €

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame5-51/8B(6A)

2.80 €

1.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame6-61/8B(6A)

3.25 €

1.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame8-81/8B(6A)

4.40 €

1 9 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/8B(6A)

3.15 €

1.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/4B(8A)

4.40 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/4B(8A)

6.78 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.701/4B(8A)

3.15 €

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame6-61/4B(8A)

3.15 €

1.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame8-81/4B(8A)

6.29 €

2.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame12-121/4B(8A)

3.67 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.353/8B(10A)

3.79 €

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura poll. per tubo in rame-3/89.533/8B(10A)

6.71 €

1 Disponibile 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.703/8B(10A)

10.19 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.883/8B(10A)

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame6-63/8B(10A)

3.79 €

1.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame8-83/8B(10A)

3.79 €

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame10-103/8B(10A)

5.72 €

2.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame12-123/8B(10A)

10.19 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-153/8B(10A)

5.91 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/2B(15A)

5.60 €

2.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura poll. per tubo in rame-1/212.701/2B(15A)

5.66 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/2B(15A)

5.66 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/2B(15A)

5.91 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/2B(15A)

6.57 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame12-121/2B(15A)

10.05 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-151/2B(15A)

17.43 €

1 Disponibile 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.051/2B(15A)

17.43 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.703/4B(20A)

18.16 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.883/4B(20A)

18.88 €

1 Disponibile 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.053/4B(20A)

17.43 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-123/4B(20A)

18.16 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-153/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Tipo di filettatura di collegamento R
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico