Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RW-2202 |
RW-2206 |
RW-2208 |
RW-2303 |
RW-2310 |
RW-2404 |
RW-2412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | ||
8.38 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | ||
8.22 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | ||
11.02 € | 1 | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | ||
11.45 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | ||
13.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | |
13.43 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Materiale del tubo applicabile | Rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.45 |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali