Gomito RL doppia apertura con giunti ad anello

Gomito RL  doppia apertura con giunti ad anello
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An elbow-type dual-outlet ring joint for connecting copper pipes together.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RL-2104
RL-2105
RL-2106
RL-2202
RL-2206
RL-2208
RL-2303
RL-2310
RL-2404
RL-2412
RL-2505
RL-2515
RL-2606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Lato B del dado opposto all'esagono
(mm)

5.85 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame4-412

5.85 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame5-512

5.92 €

2.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura mm per tubo in rame6-612

6.57 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.3517

6.57 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-617

6.57 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-817

9.84 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.5221

9.84 €

1 Disponibile 5 giorni Misura mm per tubo in rame10-1021

14.53 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.7024

14.53 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-1224

26.13 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.8827

26.13 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-1527

40.60 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.0530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico