Giunto servizio ad anello T ad anello RT

Giunto servizio ad anello T ad anello RT
  • Sconto volumi elevati
A ring joint for branch pipes attached to machines or devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT-4106
RT-4202
RT-4206
RT-4208
RT-4303
RT-4310
RT-4403
RT-4410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

6.92 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/8B(6A)

8.75 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/4B(8A)

8.75 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/4B(8A)

8.75 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/4B(8A)

13.82 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.523/8B(10A)

13.82 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-103/8B(10A)

20.32 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.521/2B(15A)

20.32 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Tipo di filettatura di collegamento R
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico