Gomito svasato FL doppia apertura con giunto svasato

Gomito svasato FL doppia apertura con giunto svasato
  • Sconto volumi elevati
Elbow-type double port flare joint.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-2022
FL-2044
FL-2055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

6.92 €

1 8 giorni 1/46.35

14.89 €

1 5 giorni 1/212.70

31.92 €

1 Disponibile 8 giorni 5/815.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi svasati Misura tubo applicabile Misura poll. per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico