Forme a T svasate FT a due vie con giunto modello svasato

Forme a T svasate FT a due vie con giunto modello svasato
  • Sconto volumi elevati
Flare joint for use in piping that branches from machinery and equipment. The tapered (PT) outer screw is cut, which allows this fixture to be connected to copper tubes and piping in two directions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FT-2102
FT-2106
FT-2108
FT-2202
FT-2203
FT-2206
FT-2208
FT-2210
FT-2302
FT-2303
FT-2304
FT-2306
FT-2308
FT-2310
FT-2312
FT-2403
FT-2404
FT-2405
FT-2410
FT-2412
FT-2415
FT-2606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

8.17 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/8B(6A)

8.17 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/8B(6A)

8.31 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/8B(6A)

8.17 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/4B(8A)

12.08 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.521/4B(8A)

8.17 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-61/4B(8A)

8.31 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-81/4B(8A)

12.08 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/4B(8A)

10.69 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.353/8B(10A)

12.08 €

1 Disponibile 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.523/8B(10A)

18.52 €

1 Disponibile 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.703/8B(10A)

10.69 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame6-63/8B(10A)

10.77 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame8-83/8B(10A)

12.08 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-103/8B(10A)

18.52 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-123/8B(10A)

17.79 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.521/2B(15A)

18.52 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.701/2B(15A)

31.19 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.881/2B(15A)

17.79 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/2B(15A)

18.52 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-121/2B(15A)

31.19 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-151/2B(15A)

36.99 €

1 Disponibile 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.053/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi svasati Materiale del tubo applicabile Rame Tipo di filettatura di collegamento R
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico