Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NT-1011 |
NT-1022 |
NT-1033 |
NT-1044 |
NT-1066 |
NT-1088 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.39 € 1.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/8B(6A) | |
2.71 € 1.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | |
3.21 € 2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | |
4.51 € 3.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | |
8.43 € 5.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | |
11.85 € 8.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nippli esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW614N Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali