Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NE-1012 |
NE-1013 |
NE-1023 |
NE-1024 |
NE-1034 |
NE-1036 |
NE-1046 |
NE-1048 |
NE-1068 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
2.58 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
3.10 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
4.84 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
4.76 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
8.39 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
8.39 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
16.71 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
16.71 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Nippli esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW614N Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali