Impronta esterna & interna NF del giunto filettato

Impronta esterna & interna NF del giunto filettato
  • Sconto volumi elevati
A joint for connecting two external threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NF-1011
NF-1022
NF-1033
NF-1044
NF-1066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

2.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)1/8B(6A)

3.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)

4.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)

5.88 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

10.47 €

1 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Boccole / Attacco maschio/femmina
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico