Giunto filettato spina quadrata NP

Giunto filettato spina quadrata NP
  • Sconto volumi elevati
Material: C3604BD
· Working fluid: water, air, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NP-1001
NP-1002
NP-1003
NP-1004
NP-1006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

1.79 €

1 5 giorni 1/8B(6A)

2.15 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

2.74 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

3.67 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

7.87 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacchi quadro
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico