Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NC-1001 |
NC-1002 |
NC-1003 |
NC-1004 |
NC-1006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/8B(6A) | |
4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | |
5.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | |
5.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | |
9.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Cappucci esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW614N Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali