Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LF-1011
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito con filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW617N Equiv. | Filettatura nominale M1 | 1/8B(6A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Giunto filettato con gomito filettato internamente, il codice articolo è il seguente: LF-1011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LF-1011.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali