Giunto filettato LF a gomito con diametro differente filettato in ingresso

Giunto filettato LF a gomito con diametro differente filettato in ingresso
Internal screw elbows in variable sizes. The size difference between outer screws lets it connect different pipes together. Often used for routing piping, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF-1012
LF-1023
LF-1034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

7.44 €

1 8 giorni 101/8B(6A)1/4B(8A)

11.78 €

1 8 giorni 101/4B(8A)3/8B(10A)

20.32 €

1 8 giorni 103/8B(10A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito con filettatura interna
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico