Giunto filettato TM con T filettato internamente

Giunto filettato TM con T filettato internamente
Three-way tees with exterior screws in all directions. Used for splitting into three directions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TM-1333

Codice componente
TM-1333
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.46 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordi a T con filettatura esterna
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura nominale M1 3/8B(10A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Giunto filettato TM con T filettato internamente, il codice articolo è il seguente: TM-1333.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-1333.

Supporto tecnico