Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW617N Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali