Ace Ball – tipo dritto (ottone) – con filettatura conica interna / esterna BM

Ace Ball – tipo dritto (ottone) – con filettatura conica interna / esterna BM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time-saving and leak-prevention are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM-9011
BM-9022
BM-9033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Diametro alesaggio d
(φ)

15.74 €

7.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/8B(6A)1/8B(6A)6

15.20 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)6

20.14 €

10.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)3/8B(10A)8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Rc(PT)
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico