Ace Ball, tipo dritto (ottone), con filettatura esterna su entrambi i lati BS

Ace Ball, tipo dritto (ottone), con filettatura esterna su entrambi i lati BS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The integrated ball valve fitting improves piping efficiency, reducing time and preventing leaks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-1011
BS-1012
BS-1021
BS-1022
BS-1023
BS-1032
BS-1033
BS-2033
BS-2034
BS-2043
BS-2044
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Diametro alesaggio d
(φ)

13.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)6

13.93 €

1 8 giorni 1/8B(6A)1/4B(8A)6

13.93 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)6

12.66 €

6.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)6

13.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)3/8B(10A)6

14.80 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)6

13.03 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)6

17.97 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)8

18.04 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1/2B(15A)8

18.02 €

1 8 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)8

16.08 €

9.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) G(PF)
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico