Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BW-1011 |
BW-1012 |
BW-1021 |
BW-1022 |
BW-2033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | Diametro alesaggio d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 6 | |
13.94 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | 1/4B(8A) | 6 | ||
13.97 € | 1 | 28 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 6 | ||
13.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 6 | |
18.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 8 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | Rc(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | G(PF) |
Profilo leva | Manopola standard | Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)
Diametro alesaggio d(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali