Ace Ball – tipo dritto (ottone) – con filettatura interna / esterna BV

Ace Ball – tipo dritto (ottone) – con filettatura interna / esterna BV
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time-saving and leak-prevention are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BV-1011
BV-1012
BV-1021
BV-1022
BV-1023
BV-2033
BV-2034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) Diametro alesaggio d
(φ)

13.93 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)6

13.94 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)1/4B(8A)6

13.93 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)6

13.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)6

14.01 €

1 Disponibile 18 giorni 1/4B(8A)3/8B(10A)6

18.85 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)8

18.91 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)1/2B(15A)8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) G(PF)
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico