Ace Ball, tipo dritto (ottone), con nipplo tubo flessibile integrato BH

Ace Ball, tipo dritto (ottone), con nipplo tubo flessibile integrato BH
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· In use in various fields with reliability and a good track record.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-1106
BH-1107
BH-1206
BH-1208
BH-1209
BH-1309
BH-1310
BH-2310
BH-2414
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. spirale D
(mm)
Diametro alesaggio d
(φ)

13.93 €

1 5 giorni 1/8B(6A)66

13.94 €

1 5 giorni 1/8B(6A)76

13.96 €

1 8 giorni 1/4B(8A)66

13.97 €

1 5 giorni 1/4B(8A)86

13.97 €

1 5 giorni 1/4B(8A)96

14.02 €

1 5 giorni 3/8B(10A)96

14.07 €

1 5 giorni 3/8B(10A)10.56

17.76 €

1 5 giorni 3/8B(10A)10.58

19.47 €

1 5 giorni 1/2B(15A)148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone (EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv.) +Cromatura Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma integrato
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico