Ace Ball, tipo dritto (ottone), con giunto tubo flessibile BY

Ace Ball, tipo dritto (ottone), con giunto tubo flessibile BY
  • Sconto volumi elevati
For air cocks.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work while saving time and preventing leaks perfectly.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., would be minimal.
· The chrome plated body and the matching vivid colored handle add to the beauty and the function of the instrument.
· Light torque enables easy opening/closing by turning its handle by 90°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BY-1106
BY-1208
BY-1209
BY-1310
BY-2414
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. spirale D
(mm)
Diametro alesaggio d
(φ)

16.81 €

1 5 giorni 1/8B(6A)66

16.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)86

16.96 €

1 5 giorni 1/4B(8A)96

17.90 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)10.56

25.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma per tubo flessibile
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico