Ace Ball, tipo dritto (ottone), con attacco rapido BC

Ace Ball, tipo dritto (ottone), con attacco rapido BC
  • Sconto volumi elevati
The integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, throughly reduces the time and prevent the leak. For nylon or urethane foam tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC-1108
BC-1206
BC-1208
BC-1210
BC-1308
BC-1310
BC-2310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)
Diametro alesaggio d
(φ)

20.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8B(6A)86

19.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)66

20.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)86

22.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)106

20.14 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)86

22.69 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)106

27.86 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con collegamento a innesto rapido
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico