• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ace Ball, tipo dritto (ottone), raccordo con giunto BO

Ace Ball, tipo dritto (ottone), raccordo con giunto BO
The integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saves time, and prevents leaks. For hand tools for air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-1100
BO-1200
BO-1300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)

16.85 €

1 8 giorni 1/8B(6A)

16.88 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

16.93 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Tipo di collegamento giunto
Profilo leva Manopola in metallo Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico