Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con filettatura interna su un lato ed esterna sull'altro BV

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con filettatura interna su un lato ed esterna sull'altro BV
  • Sconto volumi elevati
Change the handle's operational position depending on where you're using it.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BV-3011
BV-3022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)

14.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)

14.86 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) G(PF)
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico