• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con nipplo per tubo flessibile integrato BH

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con nipplo per tubo flessibile integrato BH
The handle may be operated in any direction. For all kinds of hoses.

[Features]
· Short handles and colored handles are also available.
· Choose according to the operating space, environment, and type of fluid.
· Orange is the standard.
· Short handle: 25 mm; Standard handle: 40 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-3106
BH-3107
BH-3208
BH-3209
BH-3309
BH-3310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. spirale D
(mm)

15.95 €

1 5 giorni 1/8B(6A)6

15.95 €

1 8 giorni 1/8B(6A)7

15.98 €

1 5 giorni 1/4B(8A)8

16.03 €

1 5 giorni 1/4B(8A)9

16.79 €

1 5 giorni 3/8B(10A)9

16.84 €

1 5 giorni 3/8B(10A)10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma integrato
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico