Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con giunto tubo flessibile BY

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con giunto tubo flessibile BY
The handle may be operated in any direction. For air cocks.

[Features]
· Short handles and colored handles are also available.
· Choose according to the operating space, environment, and type of fluid.
· Orange is the standard.
· Short handle: 25 mm; Standard handle: 40 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BY-3208
BY-3209
BY-3310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. spirale D
(mm)

18.44 €

1 8 giorni 1/4B(8A)8

18.44 €

1 5 giorni 1/4B(8A)9

17.80 €

1 8 giorni 3/8B(10A)10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Portagomma per tubo flessibile
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico