Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), raccordo ad attacco rapido BC

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), raccordo ad attacco rapido BC

The handle's operational position can be freely changed depending on what is being used. For nylon or urethane foam tubes.

[Features]
· Short handles and color handles are also available.
· Choose according to the operating space, environment and different type of fluids.
· Orange is the standard.
· Short handle: 25 mm, Standard handle: 40 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC-3106
BC-3108
BC-3206
BC-3208
BC-3210
BC-3308
BC-3310
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

15.09 €

7 giorni 1/8B(6A)6-10~80

15.46 €

4 giorni 1/8B(6A)8-10~80

15.10 €

7 giorni 1/4B(8A)6-10~80

15.47 €

7 giorni 1/4B(8A)8-10~80

17.66 €

4 giorni 1/4B(8A)10-10~80

17.57 €

7 giorni 3/8B(10A)8-10~80

18.39 €

4 giorni 3/8B(10A)10-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con collegamento a innesto rapido
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico