Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), ad anello per tubo in rame BR

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), ad anello per tubo in rame BR
The handle's operational position can be freely changed depending on what it is being used. For hydraulic/pneumatic pressure equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR-3106
BR-3202
BR-3206
BR-3208
BR-3303
BR-3308
BR-3310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)

16.50 €

1 5 giorni 1/8B(6A)6

16.53 €

1 8 giorni 1/4B(8A)6.35

16.53 €

1 5 giorni 1/4B(8A)6

16.51 €

1 8 giorni 1/4B(8A)8

17.46 €

1 8 giorni 3/8B(10A)9.53

17.32 €

1 8 giorni 3/8B(10A)8

17.44 €

1 5 giorni 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con anello per tubo in rame
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico