Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), raccordo ad attacco rapido per scambio BC

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), raccordo ad attacco rapido per scambio BC
The handle's operational position can be freely changed depending on what it is being used. For nylon or urethane foam tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BC-5166

Codice componente
BC-5166
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo (Per commutazione) Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) 1/8B(6A)
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con collegamento a innesto rapido D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)(Ø) 6 Profilo leva Maniglia con prese ad aletta
Rivestimento corpo NA Profilo porta Attacco a L Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Si trova sulla pagina di Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), raccordo ad attacco rapido per scambio BC, il codice articolo è il seguente: BC-5166.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC-5166.

Supporto tecnico