Ace Ball, tipo ad angolo (ottone) BR, per scambio, con anello per tubo in rame

Ace Ball, tipo ad angolo (ottone) BR, per scambio, con anello per tubo in rame
  • Sconto volumi elevati
The handle's operational position can be freely changed depending on application. For hydraulic/pneumatic equipment.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time saving measures while also preventing leaks.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure or flow rate loss would be minimal.
· The chrome plated white body and the matching vividly colored handle add to the beauty and the function of the instrument.
· A smooth and reliable light torque switching action by simply turning the handle 90 degrees.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR-5166
BR-5288
BR-5310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)

30.78 €

1 8 giorni 1/8B(6A)6

30.75 €

1 5 giorni 1/4B(8A)8

32.00 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo (Per commutazione) Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con anello per tubo in rame
Profilo leva Maniglia con prese ad aletta Rivestimento corpo NA Profilo porta Attacco a L
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro alesaggio d(φ) 6
Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico