Ace Ball Zero, con filettatura interna su entrambi i lati (ottone) BW

Ace Ball Zero, con filettatura interna su entrambi i lati (ottone) BW
A wealth of variations, labor-saving connections, super-low fluid resistance, and attractive functionality. For all kinds of oil and air pressure equipment, as well as piping of water supplies.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BW-0033

Codice componente
BW-0033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT) Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) 3/8B(10A)
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) G(PF) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) 3/8B(10A) Profilo leva Manopola standard
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Diametro alesaggio d(φ) 10 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Si trova sulla pagina di Ace Ball Zero, con filettatura interna su entrambi i lati (ottone) BW, il codice articolo è il seguente: BW-0033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BW-0033.

Supporto tecnico